Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMATIC 虚拟化即服务?

SIMATIC 虚拟化即服务(Virtualization a Service a Service)为您的设施现代化提供了一种面向未来的统包解决方案,从而确保您的工业应用具有最大的可用性和效率。我们从单一来源提供完整的虚拟化基础架构,包括硬件、软件和全面的生命周期服务。这包括从主机和虚拟机管理程序安装到配置虚拟机、操作系统和一站式软件集成的完整设置。

我们的集成超融合基础架构通过自动转移工作负载,确保您的系统即使在服务器出现故障时也能不受干扰地运行。这种全面的方法可以实现最佳的硬件利用率、简化的扩展和更新以及集中高效的管理,所有这些都由我们的专业支持作为后盾。

关键优势

受益于随时可运行、高度可用的解决方案

经过系统测试和预配置的工业应用虚拟化平台,支持整个系统的高可用性。

以更可持续的方式运营

通过虚拟化平台和优化IT资源的使用,实现高能效和节省空间。

通过虚拟化节省成本

通过节省能源和空间以及优化维护和现代化来降低成本。

特色功能

探索其他资源和相关产品

下载

小册子 | SIMATIC 虚拟化即服务
小册子
| 工业自动化数据中心