为什么选择视觉连接器?
Vision Connector 为您提供了连接工业以太网摄像机并通过高速接口将采集的数据传输到 Siemens Industrial Edge 应用的优势。采集的图像数据可以由人工智能推理服务器或其他 Siemens Industrial Edge 应用程序摄取。
集成的用户界面简化了相机设置和配置,减少了集成工作量,因此团队可以专注于开发和扩展其视觉应用程序。

Vision Connector 为您提供了连接工业以太网摄像机并通过高速接口将采集的数据传输到 Siemens Industrial Edge 应用的优势。采集的图像数据可以由人工智能推理服务器或其他 Siemens Industrial Edge 应用程序摄取。
集成的用户界面简化了相机设置和配置,减少了集成工作量,因此团队可以专注于开发和扩展其视觉应用程序。

Vision Connector 支持可靠地连接到 Siemens Industrial Edge 上的一个或多个工业以太网摄像机,从而为各种视觉应用提供可扩展的图像采集。
提供高速的 ZMQ 接口,可将图像数据高效传输到 AI 推理服务器等工业边缘应用,支持响应式和数据密集型视觉工作流程。
其集成的用户界面允许快速设置摄像机、自动发现、参数调整和实时预览,从而减少了集成工作量并简化了工程团队的维护。
Vision Connector 支持直接连接到 Siemens Industrial Edge 上的工业以太网摄像机它支持单摄像机和多摄像机设置,允许设备使用标准化的工业协议通过生产网络检测、注册摄像机并与之通信。

支持对关键摄像机参数的精细控制,包括频率、分辨率、像素格式、曝光时间、图像高度和宽度。PTP 同步允许在高级视觉应用中对多摄像机设置进行精确的定时。

摄像机设置(包括所有参数)可以导出以供重复使用,也可以导入以加快跨设备的部署。这支持标准化设置、简化复制并缩短多设备安装的调试时间。

订阅 Vision Connector Siemens Industrial Edge 应用程序使您有权:
在一台工业边缘设备上创建此 Industrial Edge 应用程序的一 (1) 个实例

奥迪使用自己的人工智能模型来检测冲压车间的裂缝和车身车间的焊接飞溅。面临的挑战是如何以简单、可扩展和可维护的方式在车间部署这些 AI 模型。凭借 Siemens Industrial Edge 和工业人工智能套件,奥迪现在受益于可无缝集成到其自动化环境中的全面人工智能基础设施解决方案。
基于人工智能的视觉检测(Vision Insection)
汽车制造商需要快速、可靠的图像采集,以支持车身车间、冲压车间和装配环境中的在线质量检测。Vision Connector 支持直接连接到 Siemens Industrial Edge 上的工业相机,具有标准配置、多摄像头支持和高速图像传输到 AI 推理服务器以进行实时缺陷检测。