Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

SLMP Connector

SLMP Connector 使您能够通过 SLMP 协议访问数据。连接器对于从各种 PLC 和设备收集数据并使其在 Industrial Edge 系统上可用至关重要。

为什么 SLMP Connector?

SLMP Connector 使您能够通过 SLMP 协议访问数据。连接器对于从各种 PLC 和设备收集数据并使其在 Industrial Edge 系统上可用至关重要。

订阅此工业边缘应用程序后,您有权在工业边缘设备上创建该工业边缘应用程序的一 (1) 个单一实例。你可以通过工业边缘设备将二十 (20) 个数据源与这个工业边缘应用程序连接起来。“数据源” 是通过SLMP协议与一(1)个物理或虚拟设备进行数据交换。如果批量购买且数量超过 100,请联系您的销售代表。

关键优势

支持数据传输

该连接器是连接套件连接器,支持标准化配置和数据传输。

轻松配置

你可以使用通用配置器配置连接器,该配置器可在工业边缘市场免费获得。

按自己的方式使用数据

Industrial Edge Connectors 提供统一的数据接口,因此应用开发者和应用用户可以在自己的和现有应用和服务中使用数据。

特色功能

开始使用