Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
控制室的工业专家。

适用于 IT 和 OT 的 Industrial Edge 计算架构

使用强大的架构扩展工厂基础设施。Siemens Industrial Edge 将 OT 和 IT 结合在一起,提供了一个基于 Docker 的安全平台,用于管理分布式设备、自动部署以及将实时数据直接集成到企业 IT 中。促进您的数字化转型。

适用于工业互操作性和企业 IT 标准的模块化架构

为了满足严格的要求 企业 IT 标准 和现代 工业自动化 需求,Siemens Industrial Edge 使用解耦架构,将控制平面与数据平面分开。此设计支持 通过设计确保安全 方法和遵守情况 IEC 62443 -4-2 确保对生产环境的强大保护。这种多层结构可以实现无缝连接 数据编排 从车间到企业,确保灵活性并更好地提供便利, 数据驱动的决策

Infographic displaying how the Industrial Edge computing platform operates with a focus on assets.

Industrial Edge 架构如何加快生产

字段级别:实时数据处理

Industrial Edge Devices的核心是直接在工厂车间运行安全、经过强化的运行时,以快速提取本地数据(通过MQTT Databus)和延迟接近零的容器化应用程序。这可以实现实时的运营洞察和控制, 以及 可扩展的数据管理 通过 Redis 缓存和安全 MQTT 传输。与任何现场资产(OPC UA、MQTT、SIMATIC S7、以太网/IP、MELSEC、Beckhoff ADS、FANUC、Profinet、Modbus TCP、FINS等)的硬件无关多协议连接和开放式API为全面、数据驱动的制造提供了支持。

企业级:集中编排

Industrial Edge Management (IEM) 是您的中央指挥中心,负责处理海量设备入门、固件更新和完整的应用生命周期管理。利用 Siemens ProductCert,受益于一致的安全策略、远程更新、任务跟踪和漏洞管理。

北向集成:无缝数据流

标准化接口 (MQTT、REST、OPC UA) 确保与更高级别的 IT 和企业应用程序安全、可靠地交换 OT 数据。享受无缝集成 Siemens Xcelerator 产品——包括 Insights Hub、Senseye 和用于运营的工业副驾驶仪—— 同时兼容 Altair Rapidminer、MQTT Brokers(统一命名空间)、SCADA、MES/MOM、ERP 和 AWS、Azure 或 Snowflake 等云/工业物联网平台。

58075ec2-18d0-43da-8949-a769054213a8-UL-certified-1280x720

采用开放架构的可扩展数据处理

现代边缘计算不仅可以处理数据,还可以简化所有分布式系统的生命周期管理 生产场所。Siemens Industrial Edge 使企业 IT 团队能够在整个车间自动部署、管理和操作(包括安全补丁、固件更新和配置),从而增强 运营敏捷性 并减少制造停机时间。该平台已获得 UL Solutions 智能系统认证铂金评级 以表彰其强大的能力和安全性。

Industrial Edge 架构中的平台亮点

自动化生命周期管理可实现高效生产

集中式架构降低了运营成本并提高了效率。自动软件更新和零接触配置可最大限度地降低风险并最大限度地提高可用性——无需手动干预。

Industrial Edge 部署管理

Industrial Edge 管理通过基于规则的集中式角色和权限管理,提供安全、可扩展的管理。灵活的用户配置、详细的权限和审核日志确保了强大的安全性和合规性。

以开发人员为中心的企业 IT 平台

该架构建立在 Docker 标准容器之上,支持任何编程语言,以实现应用程序的快速开发和部署。基于 Docker 和基于 Kubernetes 的原生管理支持自动编排和 CI/CD 工作流程。

灵活的企业部署模式

Industrial Edge 管理平台可适应您的企业 IT 战略和安全需求:

  • IEM 虚拟(本地):

    在领先的虚拟机管理程序上作为虚拟设备运行,例如 VMware vSphere、甲骨文虚拟盒和 VMware 工作站。 利用现有的服务器基础架构和备份例程,同时将数据和管理保留在本地网络内,以最大限度地提高数据主权。

  • IEM Pro(Kubernetes):

    Kubernetes 平台的统包管理 — 包括谷歌 Kubernetes 引擎 (GKE)、亚马逊弹性 Kubernetes 服务 (EKS) 和 Azure Kubernetes 服务 (AKS)。针对大型设备群进行了优化,提供硬件隔离、高可用性和增强的弹性功能。

  • IEM 云 (SaaS):

    西门子托管的全球分布式站点解决方案。减少 IT 工作量,确保管理始终保持最新状态,并支持您的全球制造网络。

尽享坚固耐用, 企业级设备管理、集中的车队管理和对所有工业资产的远程配置。

最大限度地提高运营灵活性:应用程序、硬件和工业安全

灵活扩展您的工业智能 边缘计算 它支持横向和纵向扩展、灾难恢复和生产连续性。Security 是核心 符合 IEC 62443,通过设计确保安全, 2027 年 CRA 准备就绪,还有一个 零信任架构 使用 RBAC 和 MFA。关键基础设施受加密更新 (SHA-256)、基于角色的访问、暴力破解保护、OT/IT 分段和自动安全审计/容器扫描等功能的保护。

完全灵活的 Docker

使用 Python、C++ 部署微服务,或使用 Mendix 等低代码工具,所有这些工具都可以在数千个节点上大规模安全地隔离。开放式 API 支持(RESTful 集成、GraphQL、Swagger/OpenAPI 文档)和基于微服务的架构可实现企业 IT 的快速创新。

Docker icon.
Simatic Edge App dashboard screenshot.

用于生产优化的即用型应用程序

借助西门子预配置的工业应用程序,包括可扩展的数据管理、通过 Redis 进行实时流式传输和安全 MQTT 等,加快投资回报率。

与硬件无关的车间集成

使用开放硬件避免供应商锁定:Edge Runtime 可在SIMATIC IPC、物联网/Scalance设备、SIMATIC HMI Panels、经过认证的第三方硬件以及任何服务器上作为虚拟边缘设备运行。使用多协议连接无缝集成到任何棕地或新建生产系统中。

183f2e1d-ca1f-46e9-bee7-a568ef70c709-IE-Device-Family-V2-Oct23-Background-1920x1080