IIH Semantics是一项后端服务,通过语义增强车间数据,管理从连接器到更高级别系统的数据流。通过基于OPC UA数据模型绘制IT和OT数据,它使车间的运营技术与上述IT系统保持一致。
作为工业边缘应用程序,IIH Semantics直接部署到工业边缘设备上,免费订阅套餐涵盖多达100种资产属性,可通过IIH资产属性升级以1,000为增量进行扩展。
IIH Semantics是一项后端服务,通过语义增强车间数据,管理从连接器到更高级别系统的数据流。通过基于OPC UA数据模型绘制IT和OT数据,它使车间的运营技术与上述IT系统保持一致。
作为工业边缘应用程序,IIH Semantics直接部署到工业边缘设备上,免费订阅套餐涵盖多达100种资产属性,可通过IIH资产属性升级以1,000为增量进行扩展。
内置的 OPC UA 服务器和客户端功能提供对信息模型的灵活数据访问,无需额外硬件即可实现开放、平台独立和可扩展的通信。
对 GraphQL 和 OPC UA 数据访问功能的支持提供了灵活且可扩展的集成选项,将车间数据连接到更高级别的系统。
只需一个配置器即可映射 IT 和 OT 环境,从而简化运营技术数据与基于 OPC UA 数据模型的信息技术系统进行协调的过程。