为什么选择 Tessent Streaming Scan 网络?
Tessent Streaming Scan Network 承诺提供真正的分层即插即用 DFT。通过将内核级 DFT 配置与芯片级 DFT 资源分离,大大减少了 DFT 的规划和实施工作,同时降低了制造测试成本。
加快上市时间
使用简化的芯片级规划实现 10 倍的生产率提高。通过解耦内核和芯片级 DFT,可以在不考虑其他内核或芯片级资源的情况下优化内核级压缩。
降低测试成本
通过将自动带宽调整和本地生成 DFT 信号相结合,几乎消除了模式中的空白。
将功率配置降低多达 90%
SSN 使用交错的移位/捕获时钟和更好的并发性提供更平滑的功率分布。可以以编程方式而不是在设计期间选择待测试的并发内核,而不会影响芯片级路由。
SSN 如何加快上市时间
传统的分层扫描测试方法存在特定的挑战,使用打包化的测试交付机制可以极大地改善这些挑战。Tessent Streaming Scan Network (SSN) 使用分组测试交付,可将DFT的规划和实施工作减少多达5倍。看看皮特·奥兰多对Tessent SSN的最新消息怎么说。
分组测试的未来
随着测试数据的打包交付成为复杂数字半导体设计的行业标准,产品管理高级总监盖尔·艾德解释了为什么领先的半导体公司采用Tessent SSN来提高DFT实施效率和制造测试时间。
用户在DFT实施和生产率方面实现了高达10倍的增益,并将测试时间缩短了多达5倍。
借助 Tessent Streaming Scan Network 技术,我们能够为客户提供可扩展的测试接入解决方案,非常适合当今和未来的高级 IC 设计。SSN 显著减少了使复杂设计具有高度可测试性所需的工作量。