跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何使用 Tessent RTL Pro?

缩短设计周期

使用RTL Pro在Tessent RTL编辑功能的基础上再接再厉,这使设计人员能够利用领先的工具继续左移推动,从而使VersaPoint和LBIST-OST测试点能够插入设计RTL中。

增强 “向左移动” 策略

继续使用第三方合成和验证工具在合成过程中优化添加的 DFT 逻辑,只在门级进行扫描插入。插入的逻辑是 RTL;输出设计仍然是 RTL。

减少数据量

在设计 RTL 中插入 x 边界和 VersaPoint 测试点技术,以提高覆盖范围并减少模式数量。

支持下游工具的需求

使用相同的 RTL 进行综合和验证,以提高性能并缩短设计时间。编写插入测试的 RTL 允许合成工具优化 DFT 逻辑。与 RTL 一起使用时,验证工具的运行速度更快。

在设计流程的早期向左移动以做更多的事情

在设计流程的早期,在 RTL 级别自动分析和插入测试点、封装单元和 x 边界逻辑。Tessent RTL Pro 可处理复杂的 Verilog 和 SystemVerilog 结构,并保持原始 RTL 设计的外观和感觉。生成的 RTL 输出简化了下游工具的流程,允许综合考虑添加到设计中的测试逻辑。

电路板上集成电路芯片的特写镜头
向专家提问-在办公室咨询的男人和女人。

准备好了解有关 Tessent 的更多信息了吗?

我们随时准备回答你的问题。