跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

利用 AI 实现更智能、更快的测试

通过使用具有嵌入式 AI 功能的 Tessent 工具,您可以简化设计任务、更快地获得结果并缩短上市时间

设计更智能的未来

人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 正迅速成为电子设计不可或缺的一部分。专家系统是利用自动化的人工智能的基本形式,它模拟了人类专家的决策过程。专家系统等人工智能技术的集成不仅可以简化复杂的任务,还可以提高效率、准确性和可扩展性。

EDA 的目标是使用软件工具中嵌入的自动化来简化设计任务并实现更大的功能。Tessent的方法是通过算法解决问题,让设计师腾出时间专注于只有他们才能提供的增值服务。无论是使用嵌入在 Tessent 自动测试模式生成 (ATPG) 中的专家系统来简化测试流程,还是采用机器学习技术来改善故障隔离,Tessent 解决方案都能帮助设计人员满足大型高级节点芯片的质量和上市时间要求。

使用 AI 推进测试自动化

听一听 Tessent 机器学习研究工程师 Gaurav Veda 对测试人工智能的发展方向以及如何使用人工智能来推进测试自动化的看法。

A person is standing in front of a whiteboard with a diagram and text written on it.

我们的设计工具嵌入了三种类型的人工智能——分析型、预测型和生成型。

分析型人工智能 -分析型人工智能通过算法解决问题,并创建更直观的工具和流程。

预测性人工智能 -预测性人工智能使用训练和先前学习来预测和改善结果。

生成式 AI -生成式 AI 通过自学创造新的见解和方法。

要详细了解我们的 AI 解决方案以及它们如何为您提供帮助,请浏览此页面上的内容,或点击下面的链接与专家交谈。