Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Tessent 安全与保障

增强安全性

通过全面的系统内测试和故障分级解决方案降低风险并满足所需的安全标准。这些可确保您的产品完全符合其设计的关键安全应用。

案例研究

恩智浦使用Tessent来促进功能安全

了解 NPX 高级 DFT 工程师 Arjen Bakker 使用 Tessent Hybrid TK/LBIST 系统内测试来促进汽车区域以太网交换机功能安全 (ISO26262) 的经验。使用 Tessent Hybrid TK/LBIST 流程和带有 APB 接口的 Tessent 任务模式控制器,探索从规格到实施的整个轨迹。

一幅去皮洋葱的数字插图,其图层代表汽车 IC 数字双胞胎。

Tessent 如何增强安全性

Tessent产品营销总监李·哈里森解释了Tessent技术如何通过帮助汽车客户满足包括 ISO26262 认证在内的所需安全标准来降低风险和增强安全性。

随着对合规性和合规性证据的需求不断增加,提供极低水平的透明度和对系统的理解的技术非常重要。
Siraj Shaikh, 系统安全学教授, 斯旺西大学
带有蓝色和绿色背景的挂锁以及挂锁上的电路板图的插图。

探索汽车网络安全面临的挑战

听听斯旺西大学教授 Siraj Shaikh 探讨汽车网络安全面临的挑战。