Meta 为 RISCV AI 加速器构建调试解决方案
Meta 如何在全面高效的调试和系统级测试 (SLT) 框架中使用 Tessent EA 解决方案来应对与 RISCV 人工智能加速器相关的挑战。该框架为调试提供了可扩展的解决方案
加快复杂多核 SoC 的调试、验证和优化。调试和软件工程师可以利用嵌入式非侵入式仪器,例如总线监视器、片上网络 (NoC) 监控器和 CPU 调试模块。这使他们能够在系统上运行操作软件时观察设计。这些仪器可通过广泛的测量、分析和统计数据收集,实现公交车上交易级别的完整交通可见性。这些工具都是高度可配置的,包括 “逻辑分析器” 风格的控件和依赖关系、本地缓冲和交叉触发。可通过 JTAG、USB2 或 USB3 等标准接口访问仪器。

现代 SoC 的复杂性要求采用全系统的方法进行调试、验证和优化。Tessent UltraSight 是一种可扩展的解决方案,它将片上嵌入式硬件功能监视器 IP 与基于主机的软件开发工具包和功能监控系统构建器工具集成在一起,这种组合可为系统在真实软件负载下的行为提供切实可行的可见性,从而缩短上市时间。
了解影响科技行业的主要趋势的最新信息。您将了解Tessent Embedded Analytics如何帮助优化 SoC 性能,将复杂性转化为竞争优势。

观看皮科康总裁彼得·克莱登讲解 Tessent Embedded Analytics 如何提供非侵入式监控和见解,用于优化 Picocom 的 5G 小型蜂窝网络 SoC。

在本演示中,了解如何使用 Tessent UltraSight 执行系统范围的功能监控,其中包括使用总线监视器轨迹进行内存内容映射和总线性能的示例。
了解 Tessent UltraSight EA Builder 工具如何生成调试、跟踪和功能监控子系统。EA 生成器还允许管理 IP 参数和接口。
观看此演示,了解如何检测在指定内存范围内发生的交易。
了解如何使用总线监控器来确定总线事务触发总线跟踪捕获的平均时间。
查看如何配置总线监控器以在超时时触发其他 Tessent Embedded Analytics 模块。