Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
穿着实验室外套的女人在实验室环境中检查试管

Tessent Embedded Analytics

Tessent Embedded Analytics 是以下领域的行业领导者 功能监控,支持处理器和系统范围的实时跟踪和调试 以及复杂片上系统 (SoC) 的部署后分析。

快速部署、无错误且经过优化

使用 Tessent Embedded Analytics 应对不断上涨的验证成本。基于 RISC-V 的设计和复杂 SoC 的制造商可以使用强大的片上仪器和软件工具组合,实现功能监控、性能分析和软件优化。该解决方案与处理器无关,可在实验室和现场部署系统时提供可见性和分析。

调试

与使用传统的纯软件解决方案相比,识别和解决错误和错误的速度要快得多。

优化

确定与 CPU、内存和其他 SoC 组件相关的性能不佳的根本原因。

部署

监控和收集来自系统的数据,以进行持续分析和优化。

案例分析

Meta 为 RISCV AI 加速器构建调试解决方案

基于 RISC-V 的人工智能加速器已经改变了人工智能,但其日益增长的复杂性使调试变得具有挑战性。本演示介绍如何在全面高效的调试和系统级测试 (SLT) 框架中使用Tessent Embedded Analytics,以应对与RISC-V AI加速器相关的独特挑战。该框架为调试提供了可扩展的解决方案。

采用电路板设计的 AI 芯片的图像,中间有一个小方块。
案例分析

Picocom 如何利用 Tessent 优化 5G SoC 和网络

聆听必科通总裁彼得·克莱登和西门子的加金德·帕内萨尔解释Tessent Embedded Analytics如何提供非侵入式监控和见解,用于优化比科康的5G小型蜂窝网络SoC。

学生在课堂实验室环境中使用计算机工作

Kalray 使用 Trace Encoder 优化复杂软件

为了解决其复杂软件堆栈的跟踪和调试难题,Kalray利用了西门子的Tessent Embedded Analytics Enhanced Trace Encoder IP模块。Kalray 使用嵌入式功能,例如分支预测和跳转目标缓存,从而实现了显著的压缩比,从而优化了整个系统的性能。

Kalray 使用 Tessent 增强型跟踪编码器优化复杂软件
案例分析

希捷如何使用 Tessent 改善调试和优化

听听希捷科技高级IP开发工程总监理查德·博恩描述希捷面临的一些挑战,以及他们如何使用Tessent Embedded Analytics产品来改善调试和优化。

电路板散热图

使用 Tessent 缩短 SoC 验证时间

Tessent Embedded Analytics 提供当今 SoC 中复杂行为的整体系统级视图。它将片上数据转化为可操作的信息,可以完美地融入任何 SoC 开发流程。聆听产品管理总监盖尔·艾德讲述如何使用 Tessent Embedded Analytics 缩短 SoC 验证时间。

了解我们与谁合作

加入电子行业的一些知名企业的行列,开始使用Tessent Embedded Analytics技术。它得到了合作伙伴生态系统的支持,包括SoC开发工具提供商、其他硅IP提供商和处理器供应商、安全专家和芯片设计咨询公司。

常见问题解答