概述
Sympony 平台
业界最快、可配置性最强的混合信号解决方案,可在设计层次结构的各个层面和所有 IC 应用中准确验证 A/D 接口的设计功能、连接性和性能。现在可用-Symphony Pro!
联系我们的销售团队 1-800-547-3000

主要特征
Symphony 混合信号平台
Symphony的模块化架构利用AFS提供最快的混合信号仿真性能,SPICE精度为纳米,已在包括ADC、收发器和PMIC、多GHz PLL/DLL和传感器在内的各种集成电路和集成电路子系统上得到验证。
完全可配置的架构
- 适合用途的架构和设计感知技术
- 支持业界领先的数字解算器
- 可扩展到所有 Siemens Digital Industries Software 模拟解算器
- 最大限度地重复使用验证基础架构
- 集成到领先的原理图采集流程中
- 提供全面的语言支持

一流的可用性和设置
- 支持以模拟/数字为中心的流程
- 简单直观的配置文件格式
- 能够重用 A/D 命令行参数
- 强大的 A/D 边界元素支持
- 使用 Solido 波形查看器高效查看波形
- 保存/恢复功能以提高工作效率

高级验证和调试
- 混合信号 Hi-Z 检测
- Solido Variation Designer 集成
- 带有交叉探测功能的 BE 浏览器,用于基于可视上下文的调试
- 用于运行时调试的 Tcl 交互模式

Symphony
- 支持混合信号设计的先进以数字为中心的验证方法
- 全面支持实数建模
- 支持混合信号覆盖和断言
- 支持低功耗混合信号验证
- 在整个混合信号设计层次结构中提供无缝调试体验
可视化工具 MS - 可与西门子 EDA Questa 逻辑仿真器配合使用

准备好今天和某人说话了吗?
我们随时准备回答你的问题。
联系我们的销售团队 1-800-547-3000