Siemens 扩大与台积电的合作
台积电已经为其 N2 和 N2P 硅工艺认证了多款 Siemens 工具。两家公司还扩大了在硅光子学、云计算和设计服务方面的合作。
Solido Simulation Suite 是一套由人工智能加速的 SPICE、Fast SPICE 和混合信号仿真器组成的集成套件,旨在帮助客户显著加快其下一代模拟、混合信号和定制集成电路设计的关键设计和验证任务。

Solido Simulation Suite 为智能 IC 设计和验证提供集成的 AI 加速仿真器套件,为客户提供下一代模拟、混合信号和定制 IC 设计的更快验证。
加速下一代 AMS、射频、存储器和 3D IC 设计的 SPICE 仿真
加速 SoC 和内存设计的 FastSpice 仿真
加速 SPICE 仿真,用于库 IP 设计的批量验证
针对 nm AMS、RF 和定制数字设计的行业标准 SPICE 仿真
HV、RF 和安全关键设计的行业标准 SPICE 仿真
业界最快的复杂 IC 设计混合信号仿真
“我们正在开创CMOS图像传感器技术,推动从汽车到电影摄影等各行各业的创新。高分辨率、高帧率传感器的验证具有挑战性,因为提取的布局后网表规模庞大,在仿真运行时间方面存在瓶颈。西门子的Solido Simulation Suite为我们提供了SPICE和FastSpice工具集,这些工具集证明我们在模拟和存储器设计中的速度提高了多达19倍。这使我们能够显著加快验证计划,同时使我们能够通过为客户提供更具创新性的设计解决方案来扩展我们的路线图。”
Loc Duc Truong,Ametek
“我们处于创建灵活和多功能的基础I/O的最前沿,使当代芯片能够使用单一的I/O设计无缝适应不同的市场、接口、电压和标准。我们的客户涵盖汽车、工业、人工智能、消费电子、数据中心和网络应用,从成熟到先进的工艺技术都有一致的新设计要求,我们很自豪能够成为客户创建I/O库的最佳合作伙伴,帮助他们创建I/O库以支持和差异化他们的产品,为他们提供市场优势,在竞争中表现最佳的静电放电。在对行业模拟器进行了全面评估之后,我们选择了Solido Simulation Suite。该决定源于持续实现高达30倍的加速,精度极高,从而节省了大量的仿真周期。这种合作使我们能够成功实现针对高压射频应用的硅验证设计,并推出强大的多协议I/O解决方案,展示先进工艺节点的适应性和有效性。”
斯蒂芬费尔班克斯,Certus 半导体
“Mixel 开发世界一流的低功耗、高带宽 MIPI PHY IP 解决方案,为包括任务关键型汽车 SoC 在内的多种应用和用例实现高效可靠的数据通信。我们的复杂设计需要大容量和大批量的验证才能满足严格的规格。利用 Siemens SPICE 和混合信号验证技术,我们持续实现了单芯片的成功。新发布的Solido Simulation Suite在相同的精度下将验证效率显著提高了3倍,使我们能够更快地创新和扩大产品组合。” 迈克尔·纳吉布,米克尔
“作为高性能时钟和低功耗/高速数据接口的顶级硅知识产权提供商,我们的产品在现代 SoC 中发挥着至关重要的作用。由于器件数量非常多,5纳米及以下的设计非常复杂,再加上布局后仿真速度缓慢,构成了重大挑战。对基于GAA和FinFET工艺技术的设计进行快速准确的仿真对于满足终端客户的苛刻要求和时间表至关重要。在我们积极参与Solido™ Simulation Suite的抢先体验计划中,我们使用各种后期布局设计,观察到在保持SPICE级别精度的同时,加速度高达11倍,令人印象深刻。我们期待利用Solido Simulation Suite来验证我们最复杂的设计,确保首次硅片成功并实现高收益目标。”
兰迪·卡普兰,《硅创作》