概述
Solido Design Environment
全面的 AI 驱动设计环境,用于对存储器、标准单元和模拟/射频定制 IC 设计进行标称和变异感知验证
联系我们的销售团队 1-800-547-3000

主要特征
Solido Design Environment
由人工智能驱动的全面设计环境
适用于所有 SPICE 级别的设计和验证,是一个统一的解决方案
用于名义和变异分析。成千上万的设计师使用它来制作最具竞争力的产品
惠普计算、人工智能、物联网、汽车和移动应用中的产品。
Brute Force 精确签核变体速度快 1000 倍
- 比... 快几个数量级
蛮力模拟 - PVT 的全面覆盖验证
还有蒙特卡罗 - Brute-force 蒙特卡罗和 SPICE
准确的高西格玛验证 - 变异感知设计灵敏度,
调试和优化 - 全面的设计环境
提高工程效率 - 显著减少了文档
时间/精力 - 找出设计缺陷
以前无法察觉

易于使用和部署
- 用于交互式设计的直观 GUI
和分析 - GUI 或批处理模式
- 适用于所有工艺技术
- 与领先的设计相结合
环境 - 支持大多数商业和内部
SPICE 模拟器

Solido Design Environment
客户报价
“在我们创造下一代存储器技术时,验证精度和周转时间是我们设计流程中的关键因素。西门子的 Solido Design Environment 软件提供了蛮力精确的变异分析,以及强大且易于使用的设计优化,这极大地缩短了我们从初始设计到生产所需的时间。”
SK hynix Inc. Do Chang-Ho 先生
“Solido Design Environment软件就是一个明显的例子,说明了西门子EDA如何倾听用户的意见并开发解决方案,使用户能够取得更好的结果。我们的设计人员使用Solido Design Environment软件作为仿真环境,为包括电影、机器视觉、汽车、AR/VR等各种应用定制最先进的、低噪声、高分辨率、超高速的CMOS图像传感器。得益于其提高生产力的设计工作流程、直观的结果可视化以及出色的用户支持,我们在该解决方案方面积累了出色的经验。”
山姆·巴格韦尔,极限竞速 Silicon(AMETEK, Inc.)