Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

智能定制 IC 验证

Solido IP Validation Suite

业界首个用于 IC 设计的端到端硅 IP 质量保证。Solido IP 验证套件提供最快、最全面的集成 IP 验证解决方案,在所有设计视图和 IP 修订版中提供从设计到流片的完整、无缝的 IP 质量检查。


联系我们的销售团队 1-800-547-3000

股票图片
端到端硅 IP 验证

为何选择 Solido IP Validation Suite?

Solido IP Validation Suite 为 IC 设计提供最快、最全面的硅 IP 质量保证。 它与业界领先的解决方案集成,从设计流片开始到完成提供完整、无缝的知识产权质量保证,并确保每次迭代都有高质量的知识产权发布。

Solido Crosscheck

完成 IP 质量保证 用于视内和跨视图 IP 验证

  • 包含 300 多项 IP 质量保证检查的全面的 IP 验证框架
  • 通过在流程的早期发现潜在的 IP 问题,加快设计周转时间并提高硅质量

Solido IPdelta

可扩展、可重复且全面 版本间的 IP 质量保证解决方案

  • 通过确认预期变更和识别意外变更来加快 IP 修订周期
  • 确保每次迭代都有高质量的知识产权修订
身穿黑色衬衫的人站在白墙上,手里拿着一个背景模糊的深色物体。

按需网络研讨会 — 知识产权质量保证最佳实践

提高整体 IP 质量,降低设计失败、次优性能和延迟的风险

Solido IP Validation Suite

客户报价

“瑞萨的存储器IP支持多种运行条件。为了快速全面地确保这些内存IP的可靠性,我们使用了Solido IP Validation Suite,该套件可以轻松地进行定制以满足我们的需求。我们的自定义规则有助于提高我们的内存 IP 的质量。”
片山修二,瑞萨

“Solido IP Validation Suite 提供全面的质量保证解决方案。它具有强大的交叉视图检查功能,可简化和提高质量保证效率,并且非常人性化且可定制。Solido IP Validation Suite提供了图书馆交付成果所需的精确度以及可定制性,以满足我们的定制需求。”
Ming Fatt Yee,Maxlinear

“凭借一系列经过生产验证的大量验证检查,Solido IP Validation Suite使我们的质量保证团队能够实现更高的覆盖水平,同时使我们的开发团队能够在更短的时间内完成更多工作。该解决方案现已成为我们质量保证方法不可或缺的一部分,使我们能够自信而灵活地提供差异化的最终产品。”
Amr Shehata,Mixel

“Solido CrossCheck通过利用一套全面且可定制的生产知识产权验证检查来确保知识产权视图的全面覆盖和一致性。Solido IP Validation Suite是Rivos知识产权质量保证方法不可或缺的一部分,它使我们能够确保及早发现知识产权问题,并确保最终设计符合最高质量保证指标。”
Hema Ramamurthy,Rivos

“Solido IP Validation Suite的采用使我们能够显著加快知识产权质量保证流程。借助该解决方案,我们可以访问整个IP QA框架,涵盖各种设计视图的验证检查,所有这些都以自动化和可定制的流程进行。作为先进的半导体存储器技术的提供商,在我们将新的Weebit ReRAM IP模块推向市场时,在更短的交付时间内实现交付成果的质量保证是关键。”
Ilan Sever,Weebit Nano

新闻编辑室

西门子通过全新的 Solido IP Validation Suite 为下一代 IC 设计提供端到端硅质量保证服务

了解更多