Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

概述

Solido Characterization Suite

一套由人工智能驱动的库表征工具,可提供快速的解决方案,准确性无与伦比。通过强大的验证和 IP 选择指导来简化表征流程,并显著缩短运行时间,同时确保模型和统计数据的生产准确。

艾迈斯半导体固体表征套件的图片
主要特征

Solido Characterization Suite

Solido 表征套件可与标准单元、IO、存储器和定制单元的任何现有表征解决方案配合使用,支持所有 .lib 数据类型,包括时序、功率、噪声和变化,并支持所有 .lib 数据结构,例如 NLDM、CCS、LVF 和 Moments。

Solido Analytics

  • 在数小时而不是数周内完成全面的 .lib 验证
  • 发现传统检查无法检测到的问题
  • 支持数百个标准检查和自定义支票
  • 比较所有库指标并汇总用户信息
  • 支持使用用户定义的函数和变量的自定义绘图
股票图片

Solido Generator

  • 使用 AI 加速表征
  • 在几分钟内生成新的 PVT .lib,比 SPICE 快 100 倍以上
  • 使用 .libs 作为输入进行工作;不需要 SPICE 仿真或特征器校准
  • 所有 PVT 的特性分析加速 2 倍以上
股票图片

Solido Library Profiler

  • 根据 PPA 要求进行明智的库选择
  • 在库之间智能自动对齐 .lib 数据
  • 使用插值、绘图和报告对库进行 PPA 分析
安装在蓝色电路板上的电子芯片的特写视图。

Solido Characterizer

  • Solido 的先进统计技术可提供高效、准确的 LVF
  • AI 在环内实现 PVT 加速
  • 使用 Solido Simulation Suite 技术进行了优化
  • 与 Solido Analytics 直接集成,简化质量保证
蓝色背景上带有复杂电路图案的计算机芯片的特写镜头。

固体特征生成式 AI

  • GUI 助手: 通过在需要时提供特定工具的指导和错误解决方案,加快设计周期
  • 日志分析器: 通过分析日志文件和检索相关文档,查明错误并提出修复建议
  • 规则生成: 生成自定义规则,用于在 .lib 元数据、查询表(时序、功率、波形、LVF)和跨角内进行验证和分析
一包带有蓝白标签的芯片。

Solido Characterization Suite

  • 大大加快了库表征和验证的速度
  • 更高质量的库,更高的功耗、性能和面积
  • 支持标准单元、iOS、内存和自定义单元
  • 适用于所有表征工具和流程
  • 适用于所有 .lib 数据类型:时序、功率、噪声和变化
绿色背景板上芯片的侧视图

Solido Cherasition Suite 精选资源

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000