Solido 变异感知设计、IP 验证、库表征和仿真解决方案,由专有的人工智能技术提供支持,被全球顶级半导体公司的数千名设计人员使用。
Solido 生成式和代理式人工智能通过自然语言交互改变定制集成电路设计工作流程,显著提高整个 Solido Custom IC 平台的生产力。
由人工智能加速的 SPICE、Fast SPICE 和混合信号仿真器组成的集成套件旨在帮助客户显著加快下一代模拟、混合信号和定制 IC 设计的关键设计和验证。
全面 AI 驱动的设计环境,用于标称值和变异感知 对定制 IC 电路进行验证,以更少的仿真次数来实现全面的设计覆盖,并具有蛮力技术的准确性。
提供业界最快、最全面的集成 IP 验证解决方案,提供从设计到流片的完整、无缝的 IP 质量保证,涵盖所有设计视图和 IP 修订版。
提供由 machine learning 提供支持的快速、准确的库表征工具。