Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Avery Verification IP 用于多媒体?

借助适用于多媒体的 Avery Verification IP,获得对 Displayport 和 HDMI 生态系统、协议和功能的支持。

适用于 HDMI 的 Avery Verification IP

适用于 HDMI 2.0 源和接收器设计的全面 VIP 解决方案。HDMI-xActor 在 100% 原生 SystemVerilog 和 UVM 中实现了一整套模型、协议检查器和合规性测试套件。

可交付成果

  • HDMI BFM
  • 合规性测试套件
  • 用户指南

适用于 DisplayPort/EDP/DSC/DPI 的 Avery Verification IP

适用于 DisplayPort (DP) 和 eDP 源和汇流设计的全面 VIP 解决方案。DP VIP 在 100% 原生 SystemVerilog 和 UVM 中实现了一整套模型、协议检查器和合规性测试套件。全面支持 dp/eDP 源和汇流设计验证。

可交付成果

  • 信号源、接收器、中继器 BFM
  • 合规性测试套件
  • 用户指南

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

给我们发电子邮件

联系我们的销售团队:1-800-547-3000 或 1-503-685-8000

了解更多

验证学院

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证视野

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。