Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
各种硅晶片采用几何图案模具。
Questa One

Avery Verification IP

信心加速:
利用支持各种行业标准接口的广泛可重复使用的协议和方法组件,提高质量并降低进度风险。

为什么 Avery Verification IP?

减少开发和维护自定义总线功能模型 (BFM) 或验证组件所花费的时间。Avery Verification IP (VIP) 使系统和片上系统 (SoC) 团队能够显著提高验证效率。

60+ 标准协议

5+ 行业专属贵宾

20+ 合规性测试套件

探索 Avery VIP 产品

在下方了解 Avery VIP 产品系列,包括高性能计算、内存模型和协议以及 SoC 协议。

高性能计算

Avery Verification IP 内存模型和协议

SoC 协议

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

给我们发电子邮件

联系我们的销售团队:1-800-547-3000 或 1-503-685-8000

了解更多

验证学院

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证视野

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。