Questa One Sim
功能仿真的发展汇集了更快的引擎,从而提高了生产力,从而提高了工程师的速度,并提供了有助于使用更少的工作量完成验证的尖端技术。
在现代 SystemVerilog UVM 环境中实现覆盖范围缩小既昂贵又耗时。Questa One Sim CX 是一种覆盖加速功能,它使用创新技术帮助用户尽早开始覆盖,更快地扩大覆盖范围,并以更可预测的方式缩小覆盖范围。
甚至在编写覆盖模型之前,Questa One Sim CX就可以在空间限制范围内帮助生成一组详尽的非冗余刺激,从而对设计进行彻底、高效的压力测试。
Questa One Sim CX 可以识别由于用户限制而无法访问的功能保险箱。这可以帮助用户快速找到过度受限的刺激,这些刺激会加剧覆盖封闭过程。
利用先进的算法,Questa One Sim CX可以根据随机变量和用户覆盖模型之间推断的关系瞄准剩余的覆盖漏洞,从而加快覆盖范围的缩小。
保险截止的最后阶段是验证旅程中最艰难的部分。传统方法建议增加更多的测试、更多的计算能力和更多的蛮力来实现目标覆盖率指标。Questa One Sim CX为实现保险目标提供了一种更智能、更高效的方式。它会分析您当前的保险格局,并生成最佳刺激措施以实现您的保险目标。