Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Questa One

低功率

功率意图验证和早期功耗估算的全面解决方案。支持UPF 4.0的Questa One低功耗解决方案涵盖了整个设计流程,从架构选择和高级验证到ASIC和FPGA设计的RTL开发、仿真和实现。

Questa One 低功耗签核验证

Questa One Power Aware为复杂的片上系统设计提供具有高级功耗分析功能的综合验证平台,并支持统一功率格式(UPF)4.0。它集成了动态功率感知仿真、时钟域交叉 (CDC)、动态电压和频率缩放检查、测试计划编写、高级覆盖分析以及带有覆盖率指标的统一调试环境。

一排以风力涡轮机为背景的太阳能电池板后面的日落。

使用 UPF 4.0 进行高级低功耗验证

了解如何使用UPF 4.0的最新进展来定义当今SOC中的复杂功率意图。本文描述了UPF 4.0中可供设计人员使用的新语法,以及如何使用Questa One Power Aware来验证UPF中定义的意图。

在笔记本电脑上工作的人。

低功耗解决方案领域

了解有关Questa One和更广泛的西门子功率感知技术的更多信息,以加快低功耗签核之旅。

Select...

Questa One Sim Xact通过创新的形式分析和流程自动化简化了GLS的启动,从而实现了更完整的签核验证。

加深你对 Questa One 低功耗的了解

支持中心

西门子EDA为Questa One低功耗解决方案提供全面的客户支持。

验证学院

Verification Academy 提供使组织低功耗流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低层次细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

通过我们的博客,获得有关概念、价值观、标准、方法和示例的见解和最新信息,以帮助理解先进的低功耗工作流程和解决方案以及如何最有效地应用它们。