Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

概述

Questa Inspect

在设计的早期发现错误!Questa Inspect 自动生成属性,以支持越来越多的静态和动态检查,例如死码分析、有限状态机死锁、组合循环和活跃度;涵盖常见的设计错误和无法想象的极端情况。


联系我们的销售团队 1-800-547-3000

工程师戴着头戴式耳机在桌面上使用 Questa Inspect 工具。
主要特征

设计师的验证困境

SVA 和 PSL 非常耗时。Questa Inspect 应用可以轻松地对原本需要大量时间和精力才能消除的问题进行分类,例如状态机死锁和活锁、算术溢出和超出范围的内存索引。

正式验证

精选白皮书

正式验证

即将举行的和按需举办的活动

在以下位置查看所有可用的正式验证视频录像 验证学院

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000

了解更多

验证学院

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证视野

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。