跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

概述

Questa Equivalent RTL

使用 “规范” RTL 和 “实现” RTL 作为输入,Questa Equancial RTL 正式应用使用详尽的形式分析自动比较两个代码块。无需了解正式或属性规范语言。


联系我们的销售团队 1-800-547-3000

工程师正在桌面上使用 Questa Equancival RTL
主要特征

Questa Equivalent RTL

当今的设计依赖于复杂的行业标准接口,这些接口必须经过验证才能确保 IP 互操作性和系统行为。无论是未经修改地使用给定接口,还是进行定制以帮助区分最终产品,集成即使是成熟的IP也会产生意想不到的问题。

正式验证

精选白皮书

正式验证

即将举行的和按需举办的活动

在以下位置查看所有可用的正式验证视频录像 验证学院。

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000

了解更多

验证学院

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证视野

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。