跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

概述

Questa Analyze Architecture

Analyze Architecture 是一种开创性的解决方案,它为用户提供了验证大型硬件系统的能力,使其成为证明逻辑函数结构特性的理想工具,同时还支持在这些大型系统内进行进一步的功能特性检查


联系我们的销售团队 1-800-547-3000

工程师正在桌面上使用 Questa Analyze Architecture
主要特征

Questa Analyze Architecture 引擎

该架构引擎利用故障感知分区技术为故障分析任务带来分析、效率和稳健性,为安全、高可靠性和关键任务行业提供服务。其独特的功能集可实现以前无法实现的安全和保安检查。

Analyze Architecture 将室温或大门级别的设计细致地划分为不同的功能组件,同时对潜在的建筑不合规性进行详尽的检查。这些不合格情况可能包括但不限于不可预见的泄漏、意外的控制中断或由常见原因引起的违规行为。例如,标记为供分析的两种情景是:

  • 未知的控制路径为预期功能或缓解措施提供依据。
  • 目标函数中的网络和逻辑元素逃避和规避缓解措施的逃生路径。

  • 架构映射和验证:使系统架构与设计规范保持一致,并将设计划分为逻辑功能,确保每个部分的一致性和完整性。
  • 分区特定故障编目:为每个分区生成全面的故障清单,便于精确识别和纠正问题。
  • 详细逻辑分析:对关键逻辑信息进行编目,包括状态数、SRAM 位和每个函数的组合大小估计值。
  • 交互式重叠管理:提供交互式报告工具,用于识别和解决重叠分区,增强设计的凝聚力。
正式验证

精选白皮书

正式验证

即将举行的和按需举办的活动

在以下位置查看所有可用的正式验证视频录像 验证学院。

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000

了解更多

验证学院

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证视野

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。