Questa One Sim
功能仿真的发展汇集了更快的引擎,从而提高了生产力,从而提高了工程师的速度,并提供了有助于使用更少的工作量完成验证的尖端技术。
使用Questa One DFT验证平台应对新出现的DFT验证挑战,该综合技术套件旨在加速DFT验证,同时最大限度地降低风险和成本。这个最先进的平台为工程师提供了先进的工具和方法,以确保全面和高效的验证,使您能够在快速发展的 DFT 验证环境中保持领先地位。
了解 Questa One DFT 验证技术如何简化签核流程,并消除潜在的流片瓶颈验证。
使用 Questa One Sim DX 充分利用 GLS 仿真性能的演变。它的 DFT 感知仿真技术与 Tessent Silicon Lifecycle Solutions 相结合,可实现数个数量级的性能改进,将长时间运行的仿真从几周缩短到几天,从几天缩短到几小时,从而消除了潜在的流片瓶颈 DFT 验证。
让自己沉浸在尖端的 Questa One DFT 验证技术中,这些技术可解锁无与伦比的工作效率和加速优势。