Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

概述

Questa RDC 验证

Questa RDC利用从Questa CDC分析中获得的CDC路径和豁免信息,然后执行全面的、基于表单的分析,该分析侧重于实际的功能重置域交叉路径,以实现高吞吐量和获得可操作结果的最确定性路径。


请致电 800-547-3000 联系我们的销售团队

Questa RDC 验证
主要特征

Questa RDC 验证

重置域交叉 (RDC) 可能会使设计面临数据丢失或控制信号损坏的情况,就像时钟域交叉一样。Questa RDC对重置域名跨域进行正式而详尽的验证,为将您的域名跨境验证扩展到RDC提供了一条高价值、省力的途径。

基于静态的验证

即将举行的和按需举办的活动

查看所有可用的 CDC、Lint 和 RDC 视频录像,网址为 验证学院。

Questa RDC 验证

精选白皮书

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

给我们发电子邮件

联系我们的销售团队:1-800-547-3000 或 1-503-685-8000

了解更多

验证学院

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证视野

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。