Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

概述

Questa Lint

Questa Lint为设计人员提供自动验证功能。Questa Lint在设计阶段产生了以意图和质量为中心的见解。采集了Questa Lint的指标和质量分数,并随着时间的推移对其进行了趋势分析,以确保设计保持简洁。


联系我们的销售团队:1-800-547-3000

戴着虚拟现实头戴式耳机与电子电路板的全息显示屏互动的人
主要功能

Questa Lint

Questa Lint可以快速检查您的RTL,无需等待测试平台来寻找完整性和一致性问题。使用句法、语义、文体和结构分析,Questa Lint在引入时可以识别问题,从而防止以后修复问题变得更加昂贵。

Questa 设计解决方案

Questa Lint 资源

Questa Lint是Questa Design Solutions的一部分,Questa Design Solutions是一款集成解决方案,通过优化和自动化验证来提高开发一致性,从创建到完成提供以意图为中心的综合见解,使设计人员能够在设计过程的早期发现和修复错误。

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

给我们发电子邮件

联系我们的销售团队:1-800-547-3000 或 1-503-685-8000

了解更多信息

Verification Academy

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证领域

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。