跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

按结构校正设计

HDL 作者

一个全面的设计创建环境,可促进从概念到实施的整个设计过程,确保按构造正确的硬件描述语言 (HDL) 设计。


联系我们的销售团队:1-800-547-3000

两名工程师正在桌面上使用 Questa HDL Author

实施全面的结构化设计流程

实现与管理层和客户的无缝沟通,支持合规性和认证,自动生成 VHDL 或 Verilog 和 testbench 代码,确保按构造正确的 HDL 设计,并允许从构想到注册转移级别 (RTL) 对设计层次结构进行可视化导航。

主要特征

  • 结构化设计流程
  • 有效的沟通
  • Compliance 和认证
  • 自动生成代码
  • 按构造进行校正
  • 视觉设计导航

HDL 作者功能

基于静态的验证

即将举行的和按需举办的活动

查看所有可用的 CDC、Lint 和 RDC 视频录像,网址为 验证学院。

Questa CDC 验证

精选白皮书

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000

了解更多

验证学院

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证视野

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。