Questa Design Solutions是一套自动集成的验证工具,可供设计人员提高初始RTL质量。Design Solutions 在设计阶段分析代码,以尽早发现错误、提高效率、增强开发可预测性并缓解进度压力。
在本次网络研讨会中,您将了解设计解决方案如何帮助设计人员在没有测试平台的情况下提高代码质量。
Questa Design Solutions工具建立在稳定的基础上,具有通用的调试和用户界面,可生成结构上正确的设计,证明设计符合设计者的意图和项目的质量要求,并在整个开发过程中保护设计。
Questa Lint为设计人员提供自适应的综合见解,以确保质量要求和意图得到满足。预配置的方法为设计问题提供即时、直观的反馈。
Questa Inspect是一款全自动的正式问题搜索应用程序,它可以发现由于常见的RTL编码错误而导致的深层隐藏的问题,它可以在没有测试平台的情况下消除各种问题。
Questa Check X是一款自动应用程序,无需测试平台即可在RTL级别上详尽地解决'X'问题。
Questa CDC使用结构分析来发现错误,通过UPF检测时钟域、同步器和低功耗结构。然后,它为协议和再融合验证生成断言和亚稳定性模型。
Questa RDC使用结构分析来发现错误,通过UPF检测异步复位域、同步器和低功耗结构。然后,它会生成断言以详尽地证明设计是干净的。
Questa Signoff CDC 建立在 Questa CDC RTL 分析的基础上,可自动生成和分析断言,以快速识别芯片干扰和其他时钟域交叉问题。
Questa Developer 集成了高级分析功能、现代创作工具以及全面的项目和流程管理,可提供强大的 HDL 设计环境。
全面的设计创建环境,可促进从概念到实施的整个设计过程,确保按构造正确的 HDL 设计
点播式网络研讨会
在本次网络研讨会中,您将了解Questa Design Solutions如何非常适合在CI流程中实施,以及CI和QDS的配对将如何帮助团队提高效率水平。
在本次网络研讨会中,您将了解设计解决方案如何帮助设计师提高初始交付的质量,从而提高计划执行的稳定性,减少整个团队的深夜时间。
本次网络研讨会将深入探讨Questa CDC和RDC Assist如何使用机器学习来加速设置、识别设计结构并协助生成约束,从而帮助用户实现更高效的签署。
在本次网络研讨会中,您将了解 Lint 和 Formal AutoChecking 工具之间的相似之处和不同之处,以及如何将它们结合使用以提高 RTL 交付成果的质量。
在本次网络研讨会中,我们将确定在代码开发和 IP 模块集成期间嵌入持续设计检查流程中的 RTL linting 工具如何尽早发现漏洞,同时缓解不可预见的 FPGA 开发
在本次网络研讨会中,您将了解非最佳的RTL质量如何影响您的发展,为什么提供最高质量的RTL可以提高团队的整体绩效,以及如何改善以RTL质量为中心的流程。
在本次网络研讨会中,了解为什么代码质量很重要,无论您是在编写 ASIC、FPGA 还是 IP 模块,亚稳定性是什么,它如何影响硅产生,以及为什么解决这些问题在设计过程中至关重要
在本次网络研讨会中,我们将教您如何使用一系列工具(包括正式工具和模拟工具)作为全面方法的一部分,在此之前验证 RTL 和测试平台的变化 将它们发布给你的团队。
通过使用基于断言的自动验证流程和技术,本次会议将增强您的信心,您看到的 CDC 结果真正反映了您的设计质量。
本课程将通过优化验证来帮助您降低风险并提高团队敏捷性和开发一致性。使用设计师驱动的验证流程,设计师可以获得以意图为中心的洞察力,以发现需要修复的问题。
我们随时准备回答你的问题。
给我们发电子邮件
联系我们的销售团队:1-800-547-3000 或 1-503-685-8000
Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。
对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。
《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。