Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

概述

Questa Visualizer 调试环境

高性能、可扩展、情境感知调试支持完整的逻辑验证流程,包括仿真、仿真、原型设计、测试平台、低功耗和断言分析。Visualizer 直观且易于使用,提高了当今复杂 SoC 和 FPGA 的调试效率。


联系我们的销售团队 1-800-547-3000

带有电子元件的电路板和由蓝光照亮的走线
主要功能

调试复杂的混合验证环境

Questa Visualizer Debug Environment具有多项功能,可以提高SystemVerilog/UVM、交易级、RTL、门级和低功耗设计和验证的调试效率。它提供了一整套同步视图,用于分析波形、源代码和连接。

Questa Visualizer 调试环境

精选资源

Visualizer Debug Environment

即将举行的和按需举办的活动

查看所有可用的 Questa Visualizer 并调试视频录像,网址为 验证学院。

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000

了解更多信息

Verification Academy

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证领域

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。