Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

概述

Questa ADMS

与Eldo独家合作,将Questa验证平台扩展到模拟和混合信号,为验证复杂的AMS SoC提供全面的环境。


联系我们的销售团队:1-800-547-3000

带有集成电路和组件的电子电路板

Questa ADMS 精选资源

主要特征

Questa ADMS 模拟

Questa ADMS工具扩展了Questa验证平台,使其包括对包含模拟IP的电路的验证,它将多个高性能仿真引擎整合到一个高效的工具中,并支持所有主要的硬件描述语言和交换标准。

支持灵活的混合信号验证方法

  • 事件驱动的验证模型直接高速仿真,可实现尽可能快的仿真
  • 连续时间 AMS 验证模型,适用于需要高精度的模拟应用
  • 数字 RTL 描述和模拟 SPICE 设计之间的协同仿真
带有电子元件和蓝色背景上的铜线的电路板

AMS 的数字验证

  • 带有混合信号扩展的 SystemVerilog 和 UVM
  • 在存在模拟信号的情况下进行有效的功能验证
  • 快速的事件驱动和实数验证建模
  • 精确的 AMS 验证建模
  • SVA 应用于模拟信号
  • 熟悉的 Questa 调试环境
Questa ADMS 工具为 AMS 设计提供数字验证

AMS 的模拟设计和验证

  • 应用于混合信号设计的模拟测试台
  • 存在数字信号的情况下进行有效的角点分析
  • 熟悉的 EZWave 波形显示屏
  • 对当前贡献进行可视化调试
Questa ADMS 工具使用熟悉的 EZWave 波形显示屏。

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000

了解更多

验证学院

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证视野

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。