Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Precision RTL Plus

Precision RTL Plus 通过独立于供应商的 FPGA 综合解决方案提供一流的结果质量,并增加了 DO-254 认证工具,适用于军用航空应用、DSP 和 RAM 的片上调试和验证以及资源优化。

关键功能

不受供应商限制的 FPGA 合成,适用于军用航空和安全

Precision RTL Plus 支持独立于供应商的设计,加快上市时间,消除设计缺陷,并为军用航空和安全关键设计提供卓越的结果质量。它具有满足 DO-254 等标准所需的所有功能。

Mil-Aero、安全关键型和 DO-254

Precision RTL Plus 为军事航空航天领域需要 DO-254 认证的关键安全设计提供多种功能。其中包括保证合成结果的可重复性、设计保证的综合以及通过与 ReqTracer 等工具集成实现的 DO-254 认证。

A promotional image for a safety-critical DO-254 standard in military aeronautics.

加入 IC 设计社区

加入有关新主题、功能、内容和技术专家的讨论。

耳机

精密合成支持

访问详细文档、培训资源等。

EDA 咨询

利用开发和设计经验以及方法专业知识的独特组合,帮助您应对复杂的技术和企业挑战,从而实现最大的业务影响。