概述
mPower Digital
mPower Digital工具为最大的数字布局和芯片提供了快速的运行时间,同时为精确的电源完整性分析提供了全面的覆盖范围。由于使用非专有格式,因此mPower Digital解决方案可以轻松集成到所有设计和验证流程中。

主要特征
快速、可扩展的电源完整性验证
mPOWER Digital通过快速、准确、可扩展的数字电源完整性分析,支持对最大和最复杂的SOC设计(包括人工智能和机器学习)进行全芯片工作负载分析。
经济高效的扩展
可在商用硬件上完全扩展
MPower Digital能够跨计算机使用内存,从而可以在多达1000个内核的异构网络上进行大规模、经济实惠的扩展。

精确分析
高覆盖率无向量分析
使用高覆盖率的无向量算法进行多次迭代可确保覆盖用户指定百分比的实例,从而为准确的分析提供高覆盖率。

消除猜测
功率门控设计的浪涌分析
模拟功率门控设计的开启/关闭,以进行峰值电流和开启时间分析,从而消除猜测并最大限度地减少过度仿真。

在使用 MPower 之前,我们无法对我们的 1000 多核 64 位 RISC-V 人工智能芯片进行单次运行全芯片 EM/IR 分析。使用mPower使我们能够在服务器群上运行240亿个晶体管7nm AI芯片,所需资源更少,周转时间也比我们以前想象的要短。