概述
克罗诺斯
适用于标准细胞、多位单元和 I/O 单元的高性能、高通量细胞库表征器。

主要特征
克罗诺斯角色化器
高性能库表征工具,可为各种单元生成准确的 Liberty 和 Verilog/VHDL 模型,包括:标准、多位和 I/O。该工具支持复杂的刺激创建和测量方法,以及对输出模型语法的多功能控制。
性能
- 高吞吐量、快速运行和多仿真任务控制
- 与 AFS 和 Eldo 进行原生集成以实现高性能
- 高度可扩展的架构,可并行处理多达 1000 个 CPU
- 动态资源调度,用于即时修改 CPU 资源池大小
- 磁盘 I/O 经过优化,可提高数据存储利用率

变异建模和重新表征能力
- 快速、准确的 LVF 用于计时、功率和约束,SPICE 精度极高
- 支持非高斯分布的 LVF 矩数
- 重新表征流程为现有库添加新功能或创建新库
- 考虑过程模型、单元布局和 SPICE 模型的变化

特性输出
- Liberty、Verilog 和 VHDL/VITAL 模型
- NLDM 和 CCS 时序、功率和噪声以及状态相关模型
- LVF 和时刻
- IBIS 模型生成和验证