跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

概述

L-Edit 集成电路

基于标准、OpenAccess、iPDK和TCL构建的模拟混合信号设计的自定义 IC 原理图驱动布局。

网络研讨会宣传横幅和标题
主要特征

自定义 IC 布局

L-Edit 可在处理最复杂布局的同时提高工作效率。它是一个完整的分层物理布局编辑器。L-Edit 支持自定义和原理图驱动的布局。

处理您最复杂的全定制设计

  • 完全自定义的分层物理布局
  • 支持 FinFET、平面和所有其他晶体管技术
  • 内置对功率晶体管、微机电系统和光子学的全角度和曲线支持
  • 支持多用户的原生 OpenAccess
  • 由 30 多家铸造厂提供支持,拥有 200 多个 PDK
L-Edit 中的布局

原理图驱动的布局

  • 允许您在首次创建与原理图匹配的布局
  • 自动生成参数化单元格并将其实例化到您的设计中
  • 显示飞线,允许你将方块放到

    尽量减少路由拥塞
  • 使用 SDL 短开式连接检查器检查是否存在连接问题
  • 物体捕捉(重力)可实现快速、准确的布局
显示飞行线路的布局

无缝融入您的设计环境

  • 与 Calibre 和 Calibre RealTime 集成
  • 完全可编写脚本并可使用 Python、Tcl/TK 或 C++ 进行扩展
  • 导入和导出 ODB++
  • 在 Linux 和 Windows 上均可用
  • 与第三方版本控制工具集成
配备 Calibre 的 L-Edit

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000