Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
虚拟光网络

Veloce 接口-虚拟 OTN

虚拟光传输网络 (OTN) 解决方案提供 OTN 帧的验证和分析功能、具有不同客户端信号类型和多路复用层次结构的 OTN 帧的生成能力。

为什么 Veloce 虚拟 OTN?

在系统级设计中,PCI Express和计算快速链接(CXL)等相关协议在互连使用方面占据主导地位。根据2023年PCI-SIG开发者大会上宣布的研究,到2027年,PCI Express技术在数据中心、边缘、通信、人工智能、汽车、存储和移动设备等市场的总可用市场将达到100亿美元。

为了满足电子工程师在这些市场中验证设计的需求,Siemens 为 PCI Express 和 CXL 开发了协议解决方案,为硬件仿真和原型设计需求提供硅前后验证功能。这些Veloce解决方案提供高速验证解决方案,使公司能够满足跨领域复杂设计的上市时间需求。

此外,针对片上需求,基于AMBA的验证解决方案组合为验证包含 AMBA 架构的片上系统 (SOC) 提供了一个高效的环境。

虚拟 OTN 功能:

  • 完整的 OTN 虚拟解决方案,设计具有 100% 的确定性和完全可见性
  • 支持 OTL 和 FOIC 接口
  • 双向控制 OH 场
  • 支持的 OTL 接口:OTL4.4、OTL4.10
  • 支持的 FlexO 接口:FOIC1.1、FOIC1.2、FOIC1.4、FOIC2.4 和 FOIC2.8
  • 基于 GUI 的操作导向模式,Tcl/Python
  • 单独的 Rx 和 Tx 流配置支持
  • FlexO 相框的详细信息可视化支持
  • 自动保存和加载配置选项
  • 具有全帧内容的 Tx 和 Rx Tracers
  • 不同 OH 水平下的 OTL 和 FOIC 中的错误注入和检测
  • 支持在较低层次结构上进行多路传输
  • 远程 OTN 支持

相关资源

准备好今天和某人说话了吗?

我们的产品和销售团队随时准备回答您的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000 或 1-503-685-8000

电子邮件: eda.sales.sisw@siemens.com

加入 IC 设计社区

加入有关新主题、功能、内容和技术专家的讨论。

支持中心

Siemens 支持中心在一个易于使用的位置为您提供所有内容——知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

EDA 咨询

利用开发和设计经验以及方法专业知识的独特组合,帮助您应对复杂的技术和企业挑战,从而实现最大的业务影响。