Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
高速无线接口

Veloce 接口-虚拟 5G

Veloce 虚拟 5G 前传是用于验证无线电单元、分布式单元和/或中央单元设计接口的完整虚拟解决方案。它通过与被测设备 (DUT) 交换以太网前传协议帧来运行。

为什么 Veloce 虚拟 5G?

虚拟5G解决方案包括在协同模型主机上运行的ETHG/ETHG-DPI软件实例,在该实例中,虚拟以太网xRTL交易器通过NULL-PHY(MII接口)或Veloce仿真器中的专用MPG交易器(PCS接口)连接到待测设备。ethG 是一款在连接到 Veloce 仿真器的合作模型主机上运行的软件应用程序。它使用独特的用户定义配置和功能对一组 BBus(基带单元)或 RU(无线电单元)进行实例化。ethG 生成 5G 以太网前传协议流,例如 eCPRI、RoE、O-RAN 或标准以太网,并通过高效的 Veloce 协同模型通道通过 ethg-DPI 将它们发送到在仿真器上运行的连接的 BBU 或 RU DUT。ethG 还接收和分析从 DUT 接收到的 5G 前传以太网帧,并对接收到的流量的性能和验证进行深入分析。ethG 应用程序通过创建由多个 RU 和 BBus 相互连接和通信的动态环境来提供验证 RU 或 DU DUT 的能力。

Veloce 虚拟 5G 功能:

  • 10G、25G、50G、100G 以太网、eCPRI、RoE、JESD204、AXI-S CPRI
  • 高度灵活的 C 和 U 型平面功能以及最新的扩展类型和选项
  • 配备 GPS、PTPv2、Synce/SSM、1PPS 的全面 S 型飞机
  • 通过 DHCP、NETCONF/YANG 支持 M-plane 实时网络
  • 纳秒计时精度
  • 模拟 O-RU 或 O-DU
  • 生成、捕获、回放和分析 5G 流量
  • 虚拟 5G MIMO、信道建模和射频模拟建模——通用 FMU 架构
  • 带有前传功能的 5G 参考平台,带有不同 5G 工具,例如 VTL CPRI、JESD 等。
  • 虚拟域支持,例如硬件事件触发器
  • 支持自动测试环境以启动传输、气隙同步等
  • 基于规则的调试,例如记分牌、断言、定时和错误注入等
  • SI 前后的兼容性——与 Veloce X-STEP 流程完全兼容
  • 高级 O-RAN 分析(C/U 平面、S 平面)
  • 高级功能,例如 RoE 子类型 16、MACsec 等
  • 使用所有其他 Veloce 仿真应用程序(如 Hycon、Power App 等)设置高性能仿真。

相关资源

准备好今天和某人说话了吗?

我们的产品和销售团队随时准备回答您的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000 或 1-503-685-8000

电子邮件: eda.sales.sisw@siemens.com

加入 IC 设计社区

加入有关新主题、功能、内容和技术专家的讨论。

支持中心

Siemens 支持中心在一个易于使用的位置为您提供所有内容——知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

EDA 咨询

利用开发和设计经验以及方法专业知识的独特组合,帮助您应对复杂的技术和企业挑战,从而实现最大的业务影响。