Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
实现更快的调试和开发

Veloce 工作流程加速

当需要反复运行测试平台序列以进行测试、生成波形或尝试重现难以重现的条件时,调试时间会显著延长。工作流程加速重放和还原功能通过减少测试平台重启次数来减少时间和资源消耗。

为什么要使用 Veloce 工作流程加速?

Veloce 工作流程加速工具集允许重播和恢复之前的测试平台运行。避免为了在仿真期间达到所需时间点而重新运行测试平台序列,尤其是那些需要相当长时间才能执行的测试平台序列。

Veloce 工作流程加速功能:

  • 减少等待重复测试平台完成或达到特定点所花费的时间
  • 在随后的测试平台运行中跳过长时间的初始化序列
  • 生成波形并启用调试功能,无需重新运行
  • 避免手动复制先前运行中的测试平台条件

主要特征

设计和测试平台重播

用户可以重播和查看设计和测试平台已完成运行的行为。硬件描述语言 (HDL) 和硬件验证级别 (HVL) 重播是原始运行的确定性精确副本。这意味着用户不再需要手动复制他们遇到的任何难以重现的场景的情况。

调试软件系统的工程师。

运行环境恢复

检查点可用于将运行环境恢复到以前的运行环境。这些可以用来避免重新运行长时间的初始化或启动序列,或者跳到正在审查的设计方面的测试的相关部分。

多个软件显示屏。

知识产权 (IP) 专属调试

工作流程加速提供了仅为用户指定的设计部分生成重放的选项。通过仅包含对特定组件的回放,用户可以生成调试数据的速度比将其应用于整个设计时快得多,并且只能保持对所选 IP 的可见性。

知识产权的伪代码。

相关资源