跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
重新定义验证包处理

Veloce PCIe 接口

提供革命性的功能,可轻松处理不断增加的数据包流量和复杂性。

为什么 Veloce PCIe?

随着设计和验证经理跟上外围组件互联网 (PCIe) 标准的进步,Veloce PCIe Gen 7 站在了最前沿,提供了革命性的功能,可以轻松处理不断增加的数据包流量和复杂性。现在,我们的解决方案完全支持 PCIe Gen7 0.9 标准,可确保各种用例的无缝集成,包括模拟、加速、Transactor 控制和 VirtuaLab 的自主交通生成。Veloce为尖端设计的系统级分析和性能测量设定了新的基准。

Veloce PCIe 的特点:

  • 支持 PCIe gen7 0.9 标准:确保符合最新的 PCIe 规格并与之无缝交互。
  • 海量数据包流量处理:支持高达正常数据包流量的4-5倍,优化了多个主机、设备、DUT和端点的流量。
  • 协议分析器功能:使用真实性能仪表板在同步接口上实现最先进的统计数据和性能测量。
  • 全面的兼容性:适用于模拟、加速和 Transactor 测试平台控制需求,并扩展到 VirtuaLab 的自主交通生成和设备处理功能。
  • 高级流量控制:混合搭配 PCIe 和 CXL 流量,包括 PCIe 5 和 6 点对点流量,在飞行模式和非飞行模式之间实现平稳过渡。
  • 系统级分析:业界领先的超大规模企业利用自定义工作负载验证和扩展设计的能力。
  • 友好的用户界面:提供所有实例的高级视图,用于捕获和查看流量,从而简化工作流程并提高工作效率。

相关资源

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000

加入 IC 设计社区

加入有关新主题、功能、内容和技术专家的讨论。

支持中心

Siemens 支持中心在一个易于使用的位置为您提供所有内容——知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

EDA 咨询

利用开发和设计经验以及方法专业知识的独特组合,帮助您应对复杂的技术和企业挑战,从而实现最大的业务影响。