Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

行业领先的 HAV 硬件

Veloce CS

Veloce CS是领先的硬件软件和系统验证平台,包括Veloce Strato CS仿真平台、Veloce Primo CS企业原型设计平台以及满足复杂芯片、软件和系统需求的Veloce ProfPGA CS软件原型设计平台。

Veloce CS 硬件集、Strato CS、Primo CS、ProfPGA CS...
主要特征

应对先进集成电路开发的挑战

当今的 SoC 包含更高的逻辑密度、高速串行数据通信和多个逻辑处理器。这种日益增加的复杂性需要对硬件、软件和系统集成的可见性,以了解在芯片和系统启动期间可能出现的细微问题。

一致性

凭借完全相同的Veloce硬件和Veloce软件架构,Veloce CS系统为硬件、软件和系统的验证和验证团队提供了高度一致的环境。通过启用完全相同的 Veloce 解决方案和应用程序,用户可以灵活地将环境从一个平台移动到另一个平台,从而最大限度地提高工作效率。

HAV Strato CS 功能-一致性

性能和容量

Veloce CS 系统利用刀片互连技术和光学互连,提供最快的性能和最高的可扩展性。仿真和企业原型设计平台从 40MG 扩展到 40+BG,软件原型平台从单个 FPGA 扩展到 12 GB 多刀片系统。

HAV 性能容量映像

Software R

Software 开发和验证是当今所有行业系统设计流程的瓶颈。到目前为止,该软件必须等待 RTL 验证完成。Veloce CS System 将软件开发周期提前到位,验证应用软件,实现系统级别的功率/性能分析,并在目标应用环境中对整个系统进行基准测试。

HAV Veloce Strato CS 功能-Software Rising

可配置性

Veloce CS 系统允许多个 RTL 设计人员和软件用户团队同时访问具有异构工作负载放灵活性的可扩展系统。它是一个按需即时可重新配置的平台,可支持不同尺寸的设计、使用模式和工作负载,以最大限度地提高系统的利用率;并配有放置软件以最大限度地提高生产力。

HAV Veloce CS 系统促销功能-可配置性