Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

虚拟连接

Innexis 虚拟系统互连

Innexis 虚拟系统互连(VSI)软件通过无缝连接多行为系统的虚拟和物理子系统,支持各种通信协议,促进了全面的数字双胞胎平台的创建和仿真。


联系我们的销售团队 1-800-547-3000

与多刀片服务器系统的多个连接。

为什么 Innexis VSI?

下一代设计基于错综复杂的系统级交互网络,需要在多个传感器、执行器、处理器、ECU、网络和测试场景之间建立连接。 Innexis VSI 提供:

  • 可扩展系统从数字双胞胎组件开始,然后随着系统的发展而不断发展使用
  • 自动
  • 流程 Digital Twin 描述语言 (DTDL)
  • 真实世界测试结合了基于场景的真实刺激,支持极端情况和压力测试

主要功能

多种用例

Innexis VSI 支持各种客户的用例;使 OEM、第 1 层和第 2 层能够执行:• 基于场景的验证/测试 • Software 验证(单/多个 SoC、SiL、vHiL)• Software 开发(应用程序/固件)• 系统背景下的 SoC 硬件/软件协同验证 • 完整系统背景下 RTL 模型组件的功率/性能分析

车辆仪表板的快门图库图片

多个网关

网关的分类依据是:• C++/Systemc/Python/ROS 等语言 • 硅前需求,例如虚拟原型和 RTL • 硅后需求,例如硬件集成 • 特殊需求,例如 Sensors、执行器、云服务、第三方工具 • 以太网、CAN、UART 等通信协议 • 总线拓扑,

如 AXI
在多连接服务器上工作的计算机技术人员。

分析信号

VSI 为每个记录的信号创建一个 .csv 文件。仿真完成后,用户可以将仿真产生的信号值和时间戳加载到 Innexis CodeBench 工具,用于创建信号活动的图形化图。

该图显示了两个相互叠加的模拟波形。

Digital Twin 技术

VSI 与数字双胞胎描述语言 (DTDL)、参考设计和 VSIBuild 一起,vsiSim 应用程序使用户能够构建和仿真连接异构多行为系统的数字双胞胎。

在笔记本电脑上编译应用程序软件的人。

相关资源