Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

左移 HAV 的 Software

Innexis CodeBench

Innexis CodeBench 提供基于 Eclipse IDE 的完整软件开发和分析解决方案,具有用于项目设置、模块开发、调试和分析的直观向导


联系我们的销售团队 1-800-547-3000

工程师在查看 CodeBench 产品的波形仿真图时分析软件应用程序代码。

为什么 Innexis CodeBench?

使用虚拟和精确硬件模型中的高级分析和调试工具,全面了解软件,增强早期软件开发和验证:Innexis CodeBench 提供:

  • 为 TensorFlow Lite 基准测试和工作负载提供机器学习支持
  • 使用基准分析和分析 GPU 工作负载的能力
  • 完成与硬件功耗相关的系统概要分析

主要功能

Codebench 分析器

Innexis CodeBench 为开发者提供了一套高级分析工具,用于设计探索、概要分析、性能和功耗优化、时序分析等。它为他们提供了全面的见解,帮助他们在硬件和软件开发的早期阶段做出决策。

基于 Linux 的应用程序软件的屏幕截图。

在浩瀚的数据海洋中航行

现代系统可以生成大量的性能、跟踪、日志和监控数据。传统的分析方法需要手工制作的分析脚本来筛选这些数据并提供基本的分析。CodeBench 分析器有助于自动化收集和分析过程,从而帮助理解这些数据。

一个人在笔记本电脑上分析大量数据。

多格式跟踪数据

CodeBench 分析器从各种设施收集跟踪和分析数据,并在时间表上绘制系统活动图。CodeBench Analyzer 与操作系统无关,可以处理来自裸机、实时操作系统或 Linux® 系统的数据。Analyzer 还支持多种数据格式,包括基于文本的事件文件格式 (EFF)、Linux 跟踪工具、下一代 (LtTnG) 和逗号分隔值 (CSV)。

显示多个数据源的 Innexis CodeBench 的屏幕截图。

相关资源