Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

CPU 服务器加速

Innexis Architecture Native Acceleration

Innexis Architecture 原生加速(ANA)软件是一个基于云的高速虚拟平台。通过在基于 ARM 的服务器上本地运行,软件工作负载的运行速度比在典型的基于指令集、基于仿真的虚拟平台上运行的速度要高得多。


联系我们的销售团队 1-800-547-3000

单个主板上的多个中心处理单元。

为什么 Innexis ANA?

Software 变得越来越重要,是创新产品的显著差异化因素。在越来越复杂的硬件设计上运行的更复杂的软件工作负载在许多市场中处于领先地位。Innexis ANA 提供:

  • 所有建模外设均兼容应用程序编程接口 (API)
  • 执行速度比指令集模拟 (ISS) 快
  • 可扩展到分散的大型开发团队的云集成

主要特征

虚拟 SoC 模型

用户可以通过简单的 Web 用户界面创建在高性能 Arm 中央处理单元 (CPU) 和图形处理单元 (GPU) 上本地运行的虚拟片上系统 (SoC) 模型。ANA 建模层允许配置内核、内存、网络、存储、加速器和其他设备。创建模型后,用户可以启动/停止模型。

电脑主板上的单个 CPU。

简单的 Web 用户界面

简单的 Web 用户界面允许用户:

  • 编辑虚拟 SoC 模型配置
  • 启动/停止虚拟 SoC 模型
  • 将软件加载到虚拟 SoC 模型
  • 用于用户与虚拟 SoC 模型和 Software 进行交互的串行控制台
  • 管理不同的虚拟 SoC 模型
  • 调试应用程序
  • 分析和分析软件执行情况
管理模型库的架构原生加速软件的屏幕截图。

异构内核

新的 SoC 设计在 SoC 中具有多个计算集群已变得很常见。ANA 建模层允许使用异构内核创建模型,这些内核将用于最终的 SoC 设计,例如用于应用程序处理的 Arm Cortex-A 内核、用于安全的 Arm Cortex-R 内核、用于系统控制的 Arm Cortex-M 内核以及用于计算的 GPU。

工程师在双显示器上检查软件 C 代码。

相关资源