Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

用于 IC 设计的 Shift Software

Innexis

Innexis提供了一系列产品和功能,以满足集成电路开发过程中对左移软件开发的需求。对于要求更高的软件工作负载,在设计阶段的早期促进实际工作负载的开发和执行至关重要。

安装在计算机主板上的中央处理单元。

向左移动 IC 设计

通过向左转移开发流程、及早发现系统问题、功耗和性能以及缩短总体开发时间,在寄存器传输级别 (RTL) 可用之前实现软件开发。

互联开发流程

使用相同的单一软件工作负载进行虚拟建模、RTL SoC 仿真和混合虚拟/RTL 混合模式;包括应用程序、测试平台、实时操作系统、操作系统、AUTOSAR 和虚拟机管理程序。

虚拟系统集成

在交互式设计环境 (IDE) 中配置后端模拟,在硬件和软件中开发和调试控制系统,并可视化和分析关键系统性能和指标。