Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
系统级虚拟化

Veloce 解决了超大规模的 PCIe 复合设备的问题

Veloce PCIe复合设备(PCD)在与Arm合作实现蓬勃发展的超大规模生态系统方面发挥着关键作用。PCD 以内部专业知识为基础,通过利用多功能设备 (MFD) 功能为超大规模企业提供支持,确保快速成功验证其平台。

为什么要将 Veloce 用于 Hyperscaler?

Arm 客户在高度可定制的环境中运营,他们可以将各种知识产权 (IP) 组件与 Arm 计算子系统 (CSS) 集成在一起。但是,确保与标准软件的无缝互操作性是一项重大挑战。为了解决这个问题,客户需要一个强大而合格的验证解决方案,将集成的各个方面整合到一个单一的综合视图中,使他们能够专注于开发自己的独特设计。

Veloce PCIe复合器件(PCD)是为应对这些验证挑战而开发的。它将包括PCIe、NVMe和Arm Compliance Suite在内的多个VirtuaLab接口解决方案集成到一个产品中。多个接口的统一协议分析器视图为用户提供了 CSS 接口的系统级视图,通过查看瓶颈、异常延迟和性能限制,使用户立即充满信心。PCD 通过 Arm CSS、小芯片和复杂片上系统 (SoC) 简化了设计集成的验证过程,提供了高效简化的工作流程。

Veloce PCD是一种解决方案,它使Arm Compliance Suite(ACS)能够高效运行,并提供对任何问题的完全直观的可见性。值得注意的是,这与Arm在验证自己的平台时使用的框架相同,从而确保采用Veloce PCD的客户能够利用经过行业验证的解决方案。

Veloce PCD 提供了与 Arm 共同开发的验证就绪环境,使超大规模企业能够毫不费力地进行全面验证。客户可以无缝集成他们的设计,启动整个 CSS 并立即开始软件测试。

Veloce PCD 的特点:

  • 可配置性 — 可适应各种客户需求
  • 速度 — 加快验证和测试过程
  • 全面的解决方案-一站式验证服务
  • 低功耗 — 大规模部署的高效能耗
  • 可扩展性 — 可轻松集成到广泛的群集环境中

相关资源

准备好今天和某人说话了吗?

我们的产品和销售团队随时准备回答您的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000 或 1-503-685-8000

电子邮件: eda.sales.sisw@siemens.com

加入 IC 设计社区

加入有关新主题、功能、内容和技术专家的讨论。

支持中心

Siemens 支持中心在一个易于使用的位置为您提供所有内容——知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

EDA 咨询

利用开发和设计经验以及方法专业知识的独特组合,帮助您应对复杂的技术和企业挑战,从而实现最大的业务影响。