跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
关键任务 Solutions

Veloce 政府和航空航天解决方案

Veloce的硬件辅助验证 (HAV) 生态系统是一整套硬件和软件解决方案,可促进执行验证软件驱动设计、功耗分析、故障和硅后启动等用例所需的实际工作流程。

为何选择 Veloce 用于政府和航空航天?

现代军事、航空航天和政府应用的复杂性要求强大的设计和验证解决方案能够创建代表现实世界应用的全面数字双胞胎。硅前硬件仿真和 FPGA 原型设计是测试和验证系统功能的关键组件,而 Veloce HAV Ecosystem 在解决这些复杂性方面处于行业领先地位。

通过加速传统上在仿真环境中执行的工作负载,Veloce硬件平台提高了所有功能验证用例的生产力。在整个系统级别上进行设计、验证和调试的能力提高了提供给行业的电子系统的可靠性和信心。

国防和航空航天领域的电子设计多种多样,独一无二。该行业的独特应用造就了各种设计的微电子系统。从基于微控制器的小型传感器到大型多芯片小芯片,这些应用需要一项并非所有行业都存在的额外要求。必须能够整合所有级别的模型抽象来验证其数字双胞胎。Veloce Ecosystem与西门子Innexis产品组合相结合,有助于确保设计正常运行,零错误。这个区域的任务关键性需要这个!

Veloce ecosystem 使用户能够专注于解决关键挑战,而不是解决小问题。该生态系统包括一组丰富的预配置接口和解决方案,例如软件内存模型、目标设备的数字双胞胎 (VirtuaLab) 以及标准协议和接口的验证IP (VTL)。这些即插即用组件最大限度地降低了开发成本并缩短了上市时间。

Congruency 是 Veloce Ecosystem 的租户。通过无论使用哪种Veloce平台都提供相同的用户体验,可以建立一套相互关联的验证方法。Veloce生态系统的设计也是为了应对未来而设计的。随着行业向软件驱动的设计转变,Veloce ecosystem 一直在发展,以提供加速软件和硬件开发、调试和验证的应用程序。

Veloce HAV ecosystem 所使用的设计、调试和验证方法具有独特的优势,可以提供定制解决方案。

我们的政府和航空航天解决方案具有以下特点:

  • 加速功能验证

    Veloce硬件解决方案与Questa紧密集成,可实现更快、更轻松的迁移,吞吐量大幅提高,同时保持相同的验证环境。

  • 专业接口

    Veloce产品组合包括诸如Spacewire和Mil-Std 1553b之类的接口,这些接口高度专门用于国防和航空航天行业。

  • 统一保障

    能够为角落测试用例运行实际工作负载并将覆盖范围与现有数据库合并,从而确保了全面的覆盖范围。

  • 可扩展的硬件平台产品组合

    作为业界唯一提供仿真、企业原型设计和软件原型设计的 HAV 解决方案的一部分,Veloce ecosystem 生态系统提供单刀片选项。每个刀片都是功能齐全、经济实惠的实现项目隔离的方式,这是政府和航空航天业所必需的。这种隔离可确保在开发、调试和验证设计时考虑到安全性。

相关资源

准备好今天和某人说话了吗?

我们的产品和销售团队随时准备回答您的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000 或 1-503-685-8000

电子邮件: eda.sales.sisw@siemens.com

加入 IC 设计社区

加入有关新主题、功能、内容和技术专家的讨论。

支持中心

Siemens 支持中心在一个易于使用的位置为您提供所有内容——知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

EDA 咨询

利用开发和设计经验以及方法专业知识的独特组合,帮助您应对复杂的技术和企业挑战,从而实现最大的业务影响。