Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Veloce Visualizer App?

如今,设计更加复杂,组件多种多样,需要进行分析,例如模拟、数字、电源、DFT、安全和保障。确保此类设计的保真度和稳健性需要验证工程师尽早规划调试。根据2022年威尔逊的研究报告,设计和验证工程师将46%的项目时间花在调试上。

Visualizer 是最先进的调试平台,适用于当今的功能验证挑战。通过无缝合并所有高级调试功能以及集成 UVM 测试平台和 Veloce 仿真,Visualizer 为区块级、IP 和全芯片 SoC 提供了高性能调试。

  • 适用于所有硬件辅助平台的统一调试平台,例如 Veloce Strato、Veloce Primo、Veloce ProFPGA 和仿真
  • 非常快速、高容量和可扩展的架构,可支持大型到超大型的设计。
  • 一个用于所有调试的调试引擎需要 RTL 调试、GLE 设计调试、testbench 调试、UVM 调试、软件调试、断言、交易、功耗分析和功能覆盖。
  • 丰富的功能、直观的窗口和丰富的色彩集使调试变得容易、减少调试时间并提高工作效率。

主要功能

一个解决方案

Visualizer 是一个调试平台,可满足所有功能验证需求,例如 HDL、testbench、覆盖率分析、功耗分析和软件调试。所有有用的东西都集中在一个地方和一个熟悉的环境中,无需新的学习即可提高验证质量和生产力。

多名工程师调试计算机系统。

优化资源使用

随着设计大小和调试数据数量的增长,考虑资源利用率和用户体验非常重要。Visualizer 的设计旨在确保可视化器提供的不同方法不会过度消耗可用资源。这种优化的资源利用率意味着拥有大量内存的计算机不需要使用Visualizer。

优化的计算机代码。

情境感知

可视化工具了解正在处理的数据类型。除了提供专用于功率感知流的专用窗口外,所有现有窗口(例如源窗口、原理图窗口、可变窗口和波形窗口)都可用于增强您的调试。

Veloce 可视化工具调试设计的屏幕截图。

相关资源