跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Catapult AI 解决方案

随着机器学习机器学习框架推动数据中心和边缘的发展,算法和硬件设计团队比以往任何时候都需要更多的帮助。Catapult AI 增强了高级综合能力,可加速设计探索、量化分析和性能、功耗和面积预测。

Catapult AI NN

Catapult AI NN 为神经网络 (NN) 硬件设计提供 Python-to-RTL 的自动化。集成 hls4ml 用于从 Python 生成可合成的 C++ 神经网络模型,再加上增强的 Catapult 功能,可在边缘生成高性能机器学习推理硬件加速器。现在,卷积神经网络的设计人员和实现者可以通过从常见的 AI/ML 框架自动生成 RTL 实现,快速探索几乎任何 CNN 架构和量化下的延迟、吞吐量、频率性能、功率和面积。

Stylized illustration of a medieval catapult launching colorful geometric shapes against a blue background

Catapult 按需训练

Catapult 高级合成 (HLS) 按需培训库包含一组学习路径和模块,可向工程师介绍 HLS 和高级验证。

高级综合与验证小组

该小组将讨论使用西门子EDA HLS和HLV工具进行设计和验证的细节。加入有关新主题、功能、内容和技术专家的讨论。

HLSlibs

一组使用标准 C++ 实现的免费开放库,用于精确位的硬件和软件设计。这是一个交流HLS知识和知识产权的开放社区,可用于加速研究和设计。

HLS 设计和验证博客

博客涵盖下一代高级合成 (HLS) 设计和验证方法和技术。

弹射器支持

访问详细的文档、版本、资源等。

EDA 咨询

利用开发和设计经验以及方法专业知识的独特组合,帮助您应对复杂的技术和企业挑战,从而实现最大的业务影响。