C++/SystemC Synthesis
一个全面的 HLS 流程,以 C++ 或 SystemC 作为设计输入,针对针对频率和目标技术进行了调整的 ASIC、eFPGA 或 FPGA 实现。
Catapult 为基于 C++ 和基于 SystemC 的高级合成 (HLS) 拥有最广泛的硬件设计解决方案组合。Catapult 的物理感知、多 VT 模式、低功耗估计和优化以及一系列领先的验证解决方案使 Catapult HLS 不仅仅是 “C 到 RTL”。
在过去的几年中,由于设计和验证复杂性的增加以及上市时间的压力,在芯片设计中采用HLS的人数激增。Catapult HLS 通过缩短整体设计和验证流程,使设计人员能够更快地将芯片推向市场。
Catapult 高级综合解决方案提供 C++ 和 SystemC 语言支持、FPGA 和 ASIC 独立性、ASIC 功率估算和优化以及最新的物理感知多 VT 区域和性能优化,以提升您的设计。
使用 Catapult HLV 平台,使用已知且可信的方法加速您的高级验证 (HLV) 流程。利用高级设计检查、代码/功能覆盖以及静态和形式化方法,将您的总体 SoC 验证周转时间和成本最多可减少 80%。
了解 Catapult 高级综合与验证平台如何让您做得更多、做得更好。了解人工智能/机器学习、深度学习、计算机视觉、通信、视频等。西门子的高级综合与验证(HLS 和 HLV)工具可为您提供所需的竞争优势。