Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Calibre 左移解决方案

向左移用于 IC 设计阶段验证的解决方案

Calibre Shift Left解决方案让您的公司可以自由灵活地为早期设计阶段的验证制定一流的策略,使用可靠、成熟的Calibre工具和技术来满怀信心地发现和修复关键的设计阶段问题。

视频

集成电路设计验证的左移是什么?

了解Calibre Shift Left解决方案如何将Calibre验证和设计分析功能引入设计和实施阶段,使设计团队能够更早、更快地获得Calibre-Clean结果,同时缩短总体周期时间。

加快设计进度

为每位设计师提供左移解决方案

将选定的验证和优化转移到早期设计阶段可以使设计人员更早地发现和纠正关键缺陷和错误,但是不同的设计师有不同的优先级。Calibre 左移解决方案使所有设计师都能应对其独特的验证挑战。

Select...
  • 借助 Calibre 的信心,更早、更快地发现和修复关键 IP 设计问题
  • 使用久经考验的 Calibre 图案匹配技术解决对称错误
  • 优化 IP 布局以提高可靠性、性能和可制造性
  • 确保 IP 符合区块/芯片签核要求,包括多模式
  • 实现强大、灵活的 IP 集成,支持多种设计风格
手持制造的 IC 芯片

Calibre 向左移资源

了解 Calibre Shift Left 解决方案如何利用久经考验、值得信赖的 Calibre 工具和技术缩短流片时间,同时提高设计质量

探索

Calibre 向左移工具套件

常见问题

有关左移解决方案的常见问题

准备好进一步了解 Calibre 了吗?

我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系

致电:1-800-547-3000

Calibre 咨询服务

我们帮助您采用、部署、定制和优化复杂的设计环境。直接接触工程和产品开发使我们能够利用深厚的领域和主题专业知识。

支持中心

Siemens 支持中心在一个易于使用的位置为您提供所有服务-
知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

Calibre IC 设计与制造

Calibre 工具套件可为所有工艺节点和设计风格提供准确、高效、全面的 IC 验证和优化,同时最大限度地减少资源使用和流片计划。